Post Go back to editing

LTC4364HDE_2_PBF芯片ENOUT引脚的实际工作状态

在应用LTC4364HDE_2_PBF芯片做设计时,当OUT引脚输出32V电压或0V电压时,ENOUT引脚状态未改变,始终为32V,具体设计电路如下
按照电路搭建仿真模型,实际结果是当OUT引脚输出32V电压时,ENOUT引脚状态为低,而查看芯片手册关于ENOUT引脚描述如下

当OUT 引脚电压降至 2.2V 以下时,该引脚的状态被锁存并执行复位操作是什么意思呀,此时ENOUT引脚为什么状态?求告知芯片正常工作时,ENOUT引脚为的状态

Thread Notes