Category: Hardware
Product Number: LTC3115-1
-
输入电压范围8V-30V
-
输出电压14V
-
输出电流0.7A
使用ADI的Buck-Boost芯片LTC3115EDHD-1设计DC/DC变换器电路,应用参数如下
输入电压范围8V-30V
输出电压14V
输出电流0.7A
设计原理图如下:
当前设计的系统在buck模式下工作表现正常,但在boost模式下时,输出电压电流会随输入电压减小而减小,且输入输出电压能通过示波器看到明显的扰动和尖峰,通过修改输入输出滤波电容组合无法完全消除,反馈引脚波形也存在扰动,SW2引脚的电压波形能看到有两种占空比的波形组合,且仅在boost模式下电路会有啸叫声
使用LTSpice对参数进行仿真验证,仿真结果显示在boost模式下芯片能够稳定输出14V电压,按照数据手册对boost状态下系统的伯德图进行分析,得到如下伯德图:
可见系统环路控制足够稳定,但实际测试的时候输出确非常不稳定,请问我应该尝试什么手段来使芯片在boost模式下的输出变得稳定
测试时带了20Ω的电子负载,输入电压20V时BUCK模式下SW1波形如下:
输入电压降低到12V,负载值不变,芯片工作在BOOST模式下,此时SW2波形如下: