我在使用ADR445ARZ时,将Vout和TRIM直接联起来了,如附图所示。

真诚地请教,这样会影响输出基准电压吗?会损坏芯片吗?
现在输入电压为8.8V,Vout为7.2左右,请问这样是什么原因?
谢谢!
我在使用ADR445ARZ时,将Vout和TRIM直接联起来了,如附图所示。

真诚地请教,这样会影响输出基准电压吗?会损坏芯片吗?
现在输入电压为8.8V,Vout为7.2左右,请问这样是什么原因?
谢谢!
trim脚不用,需要悬空。把tirm脚翘起来试试,如果输出还不对,还一片新的芯片试试。
谢谢您的回复!
我不理解误连接所导致的结果。在TRIM联至Vout情况下,Vout输出7.2 V,并使得使用同一个电源的5V稳压芯片输出6.2V。请问这是什么原因?
按照您的建议,当我把TRIM脚剪掉后,在没有更换新的芯片的情况下,两个芯片的输出都正确了。这是为什么?它们都没有被损坏吗?
谢谢!
可能芯片做的皮实。短暂的接错,不会影响芯片的正常功能。