Post Go back to editing

LTM4668A的启动时序相关

1ch和1ch并联输出1.2V,3ch输出1.5V,4ch输出2.5V;

我想实现的启动时序是1.2V→1.5V→2.5V;

通过下面的方式可以实现吗?或者该IC允许我这么操作吗?

RUN1直接接5V的输入电压;

PGOOD1连接RUN3;

PGOOD3连接RUN4;

另外,PGOOD4还需要连接到其他IC的EN引脚进行时序控制。