工程师您好!
12V输入,24V输出,设计如下:
上电后,输出电压震荡,后芯片烧毁,请帮忙看下原理图哪里有问题,感谢 !

工程师您好!
12V输入,24V输出,设计如下:
上电后,输出电压震荡,后芯片烧毁,请帮忙看下原理图哪里有问题,感谢 !

为什么要GND 加L4 ? 输出电容可以减小到22UF ,看是否是软起冲击所致
L4,是希望GND24与GND之前进行隔离,发现加10uH后,输出电压会变低,不足24V,目前修改为0欧;
现在输出12V,修改为5V后,可以正常;
请问还有必要修改输出电容吗?
谢谢!
输出电容你需要两个探棒,一个测输入,一个测输出;看起机是否输入被拉低,看一下是否冲击电流是否过大啦
C30去掉,不可以这样添加,会有严重的震荡,要加只能并联在R15,切容量不宜过大,一般在1nF及以下;另外电源端这两个地加电感,也是要慎用,搞不好事倍功半。