使用LT8390设计升降压电路,输入DC21-29V,输出24V/15A。
机贴了8块板,只有2块是正常的,其他不正常的现象有:(1)21V输入上电后输出电压起不来,量测输出都只有6.84V;(2)偶尔能起来输出24V,但是当施加负载时(轻载0.5A或重载10A都一样),会存在输出电压跌落至5V以下问题,之后又恢复至24V,循环往复,形成锯齿波形。
是不是存在哪里的参数没设计好,导致不稳定的问题,帮忙看看,谢谢。
原理图如下:
使用LT8390设计升降压电路,输入DC21-29V,输出24V/15A。
机贴了8块板,只有2块是正常的,其他不正常的现象有:(1)21V输入上电后输出电压起不来,量测输出都只有6.84V;(2)偶尔能起来输出24V,但是当施加负载时(轻载0.5A或重载10A都一样),会存在输出电压跌落至5V以下问题,之后又恢复至24V,循环往复,形成锯齿波形。
是不是存在哪里的参数没设计好,导致不稳定的问题,帮忙看看,谢谢。
原理图如下:
如果有两块是好的,建议测试一下SW 波形,在各种输入条件下是否正常,测试如过没问题大概率是焊接的问题,不过图纸建议电流取样把滤波器哦加上啦