LT3045输出电源不正常,怀疑电路有问题

我的LT3045是DFN封装的,是由7V输入,希望5V输出。

之前出现一点焊接问题,后面经过多次焊接之后,能输出5V的电压。

但是一天之后,LT3045就无法产生电压,排除了短路的问题,因为用稳压电源输入并没有短路报警。

目前测量输出的电容时,其输出电压在1V左右。

--以下是LT_Spiese仿真软件,仿真结果证明我的电路设计没问题!

--以下是我的原理图