Post Go back to editing

LTC3300-1的执行均衡问题

本人用LTC3300-1均衡六节电池,使用飞思卡尔(MCU)与其进行SPI通讯,可以写入和读取均衡命令,本人设置每隔30ms循环写入执行一次,但无法正常执行,现象如下图所示:

测得其VREG有拉低复位现象,其过载原因无法找到。

VREG

原理图参照DC2100B-D板设计。CTRL接V-,TOS接VREG,VMODE接VREG,WDT接V-,RTONS和RTONP设置的15.4和20.5kΩ。

请专家们提出一些建议。