采用 官方提供的参考设计 没有连接负载时 在通到1 输出电压 3.4V 和通到 2 输出电压 3.3V 达不到要求的 通道1 输出电压1V 和通道 2 输出电压 1.35V 13 PIN 18PIN 接GND 44PIN 接 45PIN vreg 电压 想请教一下 接不接 双通道 MOS管 有什么区别 如果 接上负载时 电压会有下降 这是什么原因? 谢谢
采用 官方提供的参考设计 没有连接负载时 在通到1 输出电压 3.4V 和通到 2 输出电压 3.3V 达不到要求的 通道1 输出电压1V 和通道 2 输出电压 1.35V 13 PIN 18PIN 接GND 44PIN 接 45PIN vreg 电压 想请教一下 接不接 双通道 MOS管 有什么区别 如果 接上负载时 电压会有下降 这是什么原因? 谢谢

接上负载会输出会下降跟后级输出有关系,是不是功率不够?外置mos管是为了改善效率