Post Go back to editing

采用LT3755做背光升压,发现没有输出。

电路描述:

1、输入12V

2、输出63.75V/1A

3、PWM:4KHz/250us 电平为3.3V

4、FB:1000K + 20K ---》[1.25V*(1000+20)]/20K=63.75V

5、Rt=26.7K,1%   Switching Frequency=400KHz

6、NMOS :FDS3672,N-CH,VDS:100V,ID:7.5A,0.022Ω,2.5W,SOP8

7、续流二极管:B2100,肖特基二极管,2A,100V,SMB

8、电感:22uH,±15%,4.1A,43mOhm,744770122

9、PWMOUT控制NMOS(型号:FDS3672)关断

10、Rs=10毫欧

11、CTRL:电阻分压大于1.2V ,ILED = 100mV / Rled 

12、SHDN#/UVLO :VIN,FALLING = 11.53V=1.22*(536K+63.4K)/63.4K,VIN,FALLING = 2.1uA*536K + 11.53V = 12.66V

问题描述:

1、上电,给PWM信号:4KHz/250us ,占空比50%,电平3.3V

2、LT3755内部稳压器7.15V(INTVCC)无输出。不知道是什么原因?