输入DC400V的防反充电路,400V分压到80V后接入LTC4359,可以否?

使用LTC4359,做负载开关控制,要具有防反充功能和完全断开电压功能,问题如下:

1.资料里写明输入最高电压100V,可我需要输入电压DC400V,下图是我的设计方案,这样用有问题吗?

 我不确定的地方在IN脚和SOURCE脚,还有VSS的1K电阻,电路或参数这样对不?资料里200V的例图不是这样的。

2.为了增大输出电流,多个MOS管并联,用一个LTC4359还是一对MOS管用一个LTC4359?

项目着急设计中,请尽快帮助解答,谢谢!