ADP2450 output current

Hi  ADI:

我在测试 Buck Regulator 的输出电流时,发现其最大输出电流只有180mA左右,无法输出至500mA(datasheet 上标注最大输出值)

请帮忙分析下原因?是否我设计的参数、器件选型有问题?

负载用高功率滑动变阻器;VIN设计值24V,Vout2设计值3.6V(Rtop2=100k,Rbom2=20k);电容 C19、C22、C23(Murata,GRM31CR61H106KA12);电感 L7(Coil Craft,XAL4040-153ME)

谢谢。