电源芯片LTM4675 VDD33pin无电压输出。

你好:

问题现象描述:LTM4675芯片在12V上电后,PIN(J5) VDD33无3.3V电压输出。

分析过程如下:

1.首先测量VCC_12V电压输入,电压正常12V。但是没有VDD33 3.3V电压输出。

2.因此我进行了芯片的更换,更换了两次都没有VDD3.3V电压的输出。

3.我断开电阻R324,通过跳线强制将RUN0和RUN1通过10K电阻上拉到3.3V,这个时候也是没有电压FPGA_VCCINT_1V0输出的。

请问,VDD33电压为什么没有输出呢?