你好,在用LTspice软件仿真时,设置的电池断开电压为2.7V,重连电压为3.05V,实际仿真过程中,设置VIN输入为0V,VOUT为3.3V,当BAT-IN输入电压为1.8V时,降压升压转换器已经开始工作,输出电压为3.3V,只是什么原因呢
你好,在用LTspice软件仿真时,设置的电池断开电压为2.7V,重连电压为3.05V,实际仿真过程中,设置VIN输入为0V,VOUT为3.3V,当BAT-IN输入电压为1.8V时,降压升压转换器已经开始工作,输出电压为3.3V,只是什么原因呢
您好,怎么了?听起来不错。
你好,为了防止电池的过充过放,我设置的电池断开电压为2.7v,但实际仿真过程中电池的断开电压为1.8v,这是什么原因造成的呢
您好,您可以发送模拟演示吗?
你好,如图所示,绿色的线为输入电压,蓝色为输出,红色为电池端输入电压,我设置输入电压为0V,电池输入从0V增长为4V,再缓慢下降到0V,仿真显示电池的重连电压与断开电压为1.8V,而我设置的重连电压为3.05V,断开电压为2.7V,这是什么原因造成的呢
您好,尝试将负载添加到输出中。电池降至2.7V阈值以下后,输出崩溃可能只需要一些时间。
你好,我在输出中添加了50Ω的电阻作为负载,如图所示,电池的重连电压与断开电压仍然为1.8V,而不是我设置的重连电压3.3V,断开电压2.7V。
你好,我在输出中添加了50Ω的电阻作为负载,如图所示,电池的重连电压与断开电压仍然为1.8V,而不是我设置的重连电压3.3V,断开电压2.7V。
您好,谢谢您进行该测试。我不确定为什么您会看到此错误的断开连接阈值。我现在只能假设模型存在问题,因为芯片的行为不像这样。我建议您暂时不使用此功能,并尝试同时使用演示板。