请问ADR445输出怎么是5.9V左右,ADR441输出怎是3.6V左右?

电路图如附件,我开始用15V的输入,输出是5.9V,换成12V的输入输出还是5.9V左右,只有当出入是5.2V时,输出才是5V,不知道为什么?用ADR441,输出是3.6V左右,而且输入电压越大输出也就越大?ADR445的输出我用示波器测了,尽然是锯齿波?

另为手上有一个是TI公司的REF102,直插的,输出10V很稳定。

还请ADI公司工程师能帮解释一下,难道是我的电源文波大的缘故??