Dear All:
请问一下ADP1613 英文产品数据手册 Rev D,page 22里面有提到可以当作TFT LCD偏压使用,我现在需要电压输出的顺序依序是1:VOUT 2:VGH 3:VGL电压输出时间各间隔400毫秒,请问我该如何实现这样的设计需求?另外VGL在原始设计是-5V,VGH原始设计是+22 V,如果今天我要把VGL调整成-15V,VGH调整成+15 V的输出电压请问我该如何去调整零件的规格
fc245c951497a9706971dec98db0bb94.html
Best Regards,
Jacky