Post Go back to editing

我心中的ADI年度贺岁片---数字控制器ADP1051轻松实现1000W通信电源设计

        个人一直比较关注数字电源,虽然市面上电源还是以模拟控制为主,但我相信在未来的十年内数字电源一定会慢慢的取代模拟电源。相对于模拟电源,数字电源设计更加灵活,性能和可靠性更高。

         ADP1051用于1000W通信电源模块设计,交流电输入,48V输出,带风扇制冷。电路应用的是芯片手册上的推荐电路。高能效的拓扑结构内置全桥和有源箝位正向变量功能,具有精密驱动时序和副边同步整流器控制特性。利用自适应停滞时间补偿进一步优化能效,从而改善负载范围内及可编程轻载模式下的效率,实测满载效率达到95%。

          

        ADP1051具有6个PWM(脉宽调制)逻辑输出,采用简单易用的图形用户界面(GUI)通过PMBus接口编程,对于不熟悉编程的工程师方便很多。希望ADI以后能开发出更好用、更高效的数字电源控制芯片。


          

Parents Reply Children
No Data