ADP1614 不能带电子负载

咨询下,充电宝项目:使用ADP1614做了一个升压电路,3.7-4.2V电池输入,输出5V@2A(max)。电路外围器件的选型均按照数据手册进行选择,在为手机,PAD等进行充电时均正常使用,一旦使用电子负载进行产品测试时,进行出现输出不正常的现象,会瞬间跌落,有点类似于输出短路保护的样子。输出电流100mA,200mA等都测试过,都出现过这种现象。

  请帮忙分析下,为何在电子负载情况下,不能正常工作? 非常感谢