請設計ADP1051 在音響擴大機上面,約莫1000W
但在輸出電源上需要雙電源並為正/負電 ,不知道有沒有雙電源設計可供參考 ?
請設計ADP1051 在音響擴大機上面,約莫1000W
但在輸出電源上需要雙電源並為正/負電 ,不知道有沒有雙電源設計可供參考 ?
很抱歉,目前我们没有这样的参考设计。
现有的都是正电源输出的设计,您可以参考一下产品主页:
Kevin,
我们没有现成的参考设计。但是我们有类似的50V输出,800W的参考设计。如果您愿意,我们可以按照您的需求提供参考原理图。请问是否可以?
如果可以,请问能否提供进一步的指标要求:
1.输入电压范围。
2. +/-50电压的负载电流是什么样的?
3. 有没有调压要求?如有,是同时调节还是单独调节?
4. 有没有具体的交调要求?
谢谢!
1.输入电压范围。
90~264VAC
2. +/-50电压的负载电流是什么样的?
3. 有没有调压要求?如有,是同时调节还是单独调节?
4. 有没有具体的交调要求?
驅動音響用的
若可以正負都要可以同時調整約36~50V
紋波與一般電源需求即可,功率需2K左右