ADP3336

我利用ADP3336芯片驱动红外光源

Parents
  • 您好,我是用LDO芯片ADP3336驱动红外光源(相当于负载),调制波为占空比50%,3.3V,频率30Hz的方波信号,结果是红外光源不发光,测量ADP3336的输出引脚电流只有80mA左右,不足以驱动红外光源,电路图如上图所示 也就是ADP驱动不了红外光源,而ADP3336芯片手册上面的输出电流可达到500mA,请问ADI  这是什么原因啊  占空比不够?频率高了?

Reply
  • 您好,我是用LDO芯片ADP3336驱动红外光源(相当于负载),调制波为占空比50%,3.3V,频率30Hz的方波信号,结果是红外光源不发光,测量ADP3336的输出引脚电流只有80mA左右,不足以驱动红外光源,电路图如上图所示 也就是ADP驱动不了红外光源,而ADP3336芯片手册上面的输出电流可达到500mA,请问ADI  这是什么原因啊  占空比不够?频率高了?

Children
No Data