关于ADM7155和ADP151噪声比较的问题

两款LDO都标明为极低噪声,ADM7155的Datasheet里给出的10Hz~100KHz的积分噪声为1.6uV rms,而ADP151给出的10Hz~100KHz的积分噪声是9uV rms。 也即ADM7155的噪声性能应该好于ADP151,但是同时ADM7155给出的噪声功率谱却比ADP151差很多:ADP151的噪声功率谱密度始终低于1nV/rHz,但是ADM7155频率到10KHz以上后才会到1.5nV/rHz,如下面两图:

第一幅是ADM7155的噪声功率谱,第二幅是ADP151的噪声功率谱,明显应该是ADP151的噪声性能更优,为何最后给出噪声性能却是ADM7155的更好呢?(1.6uV vs 9uV)