APD5070使用时输出异常,输入5.03V,理论应输出+16V和-16V,实际输出为+16.03V和-0.01V,测量后VREG有+4.25V输出,但是VREF却没有输出,如何解决?(注意图中R25,R26连接错误;实际中已改正)
你好 朋友!你的问题解决了么 ?我最近在使用这个芯片,也出现了类似情况,设计考虑是输出±16v,然后经过LDO芯片ADP7142和ADP7182输出纹波较小的±15V电源,不带负载的时候测试都正常,带上负载芯片正电源还正常,负电源直接为-0.3v左右,很是纠结啊。。。。。
你好 朋友!你的问题解决了么 ?我最近在使用这个芯片,也出现了类似情况,设计考虑是输出±16v,然后经过LDO芯片ADP7142和ADP7182输出纹波较小的±15V电源,不带负载的时候测试都正常,带上负载芯片正电源还正常,负电源直接为-0.3v左右,很是纠结啊。。。。。