APD5070使用时输出异常,输入5.03V,理论应输出+16V和-16V,实际输出为+16.03V和-0.01V,测量后VREG有+4.25V输出,但是VREF却没有输出,如何解决?(注意图中R25,R26连接错误;实际中已改正)
APD5070使用时输出异常,输入5.03V,理论应输出+16V和-16V,实际输出为+16.03V和-0.01V,测量后VREG有+4.25V输出,但是VREF却没有输出,如何解决?(注意图中R25,R26连接错误;实际中已改正)
是的,忘了说明,那个电容标错了,应该是47nF。不过,外围电路元件的所有参数都不是用的datasheet上的值,而是ADP5070 EXCEL设计工具设计的参数。。
是的,忘了说明,那个电容标错了,应该是47nF。不过,外围电路元件的所有参数都不是用的datasheet上的值,而是ADP5070 EXCEL设计工具设计的参数。。