APD5070使用时输出异常,输入5.03V,理论应输出+16V和-16V,实际输出为+16.03V和-0.01V,测量后VREG有+4.25V输出,但是VREF却没有输出,如何解决?(注意图中R25,R26连接错误;实际中已改正)
APD5070使用时输出异常,输入5.03V,理论应输出+16V和-16V,实际输出为+16.03V和-0.01V,测量后VREG有+4.25V输出,但是VREF却没有输出,如何解决?(注意图中R25,R26连接错误;实际中已改正)
关注中。。。刚参照ADP5070的参考设计完成了一个电源方案,还没制板
忐忑。。。
关注中。。。刚参照ADP5070的参考设计完成了一个电源方案,还没制板
忐忑。。。