APD5070使用时输出异常,输入5.03V,理论应输出+16V和-16V,实际输出为+16.03V和-0.01V,测量后VREG有+4.25V输出,但是VREF却没有输出,如何解决?(注意图中R25,R26连接错误;实际中已改正)
-16V是空载测量的,VREF都没有电压。外围参数不是datasheet的,是用的ADP5070的EXCEL设计表格按开关频率1.2M计算的。之前认为是不是启动方式的问题,我设定同步启动,EN1,EN2同时接高电平;即使只接EN2也是那样的输出情况。你那个5070 Demo板是官方那个板子吗?难道它那个补偿RC也有错?
-16V是空载测量的,VREF都没有电压。外围参数不是datasheet的,是用的ADP5070的EXCEL设计表格按开关频率1.2M计算的。之前认为是不是启动方式的问题,我设定同步启动,EN1,EN2同时接高电平;即使只接EN2也是那样的输出情况。你那个5070 Demo板是官方那个板子吗?难道它那个补偿RC也有错?