APD5070使用时输出异常,输入5.03V,理论应输出+16V和-16V,实际输出为+16.03V和-0.01V,测量后VREG有+4.25V输出,但是VREF却没有输出,如何解决?(注意图中R25,R26连接错误;实际中已改正)
-16V是带载测得为-0.01V?
外围参数配置同datasheet P23?
用5070 demo板带5755-1时,也遇到了类似的问题过(空载测正常,带载-15V降为-5V左右),调整了COMP2补偿端的R和C后,-15V输出正常
-16V是带载测得为-0.01V?
外围参数配置同datasheet P23?
用5070 demo板带5755-1时,也遇到了类似的问题过(空载测正常,带载-15V降为-5V左右),调整了COMP2补偿端的R和C后,-15V输出正常