各位大神:
大家好!最近在使用ADP7105ADPZ-5.0这款LDO,但是在设计的时候SS引脚是直接接地的,但是标准电路是SS通过一个小的陶瓷电容再接地的。
板子做出来以后发现输出不了5V,大概在1.44V左右。后来在这个位置补加了这颗陶瓷电容,输出5V正常了。
但是我又回过头看了看说明书,好像按照这里的意思接0nf(个人认为相当于直接接地)也是可以的。
那么,请教下:这个SS引脚直接接地到底行不行?
谢谢!
内部已经有了个5欧姆电阻接地了,将Soft Start脚“暴力”接地,不合适吧?
0nF是个容易误导人的理论值,根据电容阻抗 X(c)=1/Wc=1/(2πfc)来理解,C=0,X(c)=∞,不用软起动,是不是SS脚该悬空而不是“暴力”接地呢?
SS脚上产生的电压是作为启动时候的参考电压的。内部参考电压会和SS脚上的电压做比较来决定输出电压。将SS脚直接拖到地是不行的,因为相当于把参考电压都拉地了。0nF只是说明没有软起,不是说直接接地。