关于ADP7104-3.3

    用ADP7104-3.3做了一个稳压器,输入5V,输出3.3V。正常工作时候电流约为70mA。输出端并了三个电容:一个3528 10V 100uF的钽电容(靠近输出引脚)、一个0603 1uF 陶瓷电容、一个0603 1nF的陶瓷电容。

   现在有一个问题:有钽电容的时候,电源电流异常,有600mA之多,拿掉钽电容,电源电流正常。

   实在搞不懂原因是什么,麻烦各位坛友分析一下,感谢!