ADP7182 和 ADP7142 型号和输出电压的关系?
最近用了以上两款LDO,型号分别如下,输出电压写的分别为-5V和5V。
首先,我想问一下这个输出电压是固定输出电压吗?还是内部参考电压?因为在实际使用时的现象和手册写的不太一致。
在实际使用中,7142接成可调输出,R1=R2=10kΩ,测试输出端电压为10V,所以这个型号是可调输出?5V是内部参考电压?
但是7182同样接成可调输出,R1=R2=10kΩ,测试输出端电压只有1.2V,ADJ管脚的电压为R2的分压值0.6V。而且调整R1、R2的比值后,输出不变,ADJ电压为R2的分压。请问这种情况是我的电路有问题吗?还是芯片的问题?这个型号是固定输出还是可调输出?
望解答。谢谢各位!