大家好:
我想设计一个单电源转双电源的电路,要求如下:
1、输入:DC 15V或24V
2、输出:+/-12V(300mA) 和 +5V(700mA)
看有没有合适的芯片推荐,谢谢!
看楼主的问题,估计是个电源初哥,建议买现成的电源模块,很多厂家可以提供这种模块,价钱当然会加上一点利润的。
如果强烈想自己做,建议分开实现,+12V300mA、5V700mA各用一片DCDC,-12V一般电流消耗没那么大,可以从前面两路DCDC开关处,经隔直电容、整流、稳压取得。
一片芯片也可以实现目的,甚至简单的两粒三极管就可以实现效率可以接受的推挽变压器电源,但建议先买一本能 指导实战 的DCDC电源设计参考书吧…