关于LTC4359的几点疑问

关于LTC4359有几点疑惑,请帮忙解答一下,多谢!

1 对于手册中的 Figure 5. Redundant Power Supplies,因为IN作为电源输入和供电引脚,请问为何在某一个IN对地短路后,芯片仍能够工作并完成对外部MOSFET的关断?另外,如果冗余电源配置中某一个IN脚无电源输入且只用电阻下拉,那对应的MOSFET还能被关断吗?

2 手册中说LTC4359的工作电压是4~80V,那为何能够在1.2V下工作呢?如手册中的Figure8

3 对于手册中的Figure6的解释,为何浪涌电流按公式 IINRUSH = 10µA •CLOAD/C1来计算?