朋友们大家好,最近在做一块LTC3558的板子做测试,发现输出的电压和设置的编程输出电压相差很大,FB1的基准电压为0.25V,FB2的基准电压为0.11V,板子原理图和官方给出的DEMO板子基本是一致的,但是现在还没找到问题到底出在了哪里?
希望看到的朋友们能够提出大家的建议和意见,我们会虚心向大家学习,同时非常高兴大家在这里展开讨论
朋友们大家好,最近在做一块LTC3558的板子做测试,发现输出的电压和设置的编程输出电压相差很大,FB1的基准电压为0.25V,FB2的基准电压为0.11V,板子原理图和官方给出的DEMO板子基本是一致的,但是现在还没找到问题到底出在了哪里?
希望看到的朋友们能够提出大家的建议和意见,我们会虚心向大家学习,同时非常高兴大家在这里展开讨论
很明显工作不正常,输入电压是多少?PVIN1和PVIN2电压是多少?用示波器观察下SW1长什么样,这种情况下,SW1按理说是最大占空比工作。示波器量一下VC2的波形是什么样?
PVIN1和PVIN2的电压和输入电压一致,SW1上面是没有波形的,芯片没有开始工作,最后判断是板子的设计哪里还是有问题
您的思路非常清晰,非常感谢