请教,ltc3780,接阻性负载可以实现恒流输出,输出接锂电池,则恒流功能失效。

电路参考淘宝买的一个Ltc3780模块,可以实现恒流控制,是这么实现恒流控制的:

输出回路上有个电流采样电阻,这个电阻两端的电压,经过运放放大后,再经过一个二极管,连接到Ltc3780的6脚VOSENSE+这个管脚,这个管脚的电压一旦超过0.86V,则会引起Ltc3780的输出过压保护功能,从而实现输出恒流控制。

经测试,输出接纯阻性负载时,可以实现恒流输出,虽然不太稳。但基本满足要求。

但输出接锂电池时,则恒流功能就失效了,无论输入还是输出电流很大。我量了下6脚电压,已经是3V多了。