Linear:
您好,当前采用LTC4008作为电池充电器(12V Input/ 8.2V Output),在未接入电池(空载)条件下,在不同电感与充电限流电阻条件下,LTC4008 buck表现出不同工作模式
- 当电感取值为20uH,限流电阻为0.05Ω(限流2A)条件下,LTC4008 输出连续输出占空比约为80%pwm控制MOS管开关,开关电流工作与强制连续模式,该条件下可检测到电感有反向电流
- 当电感取值为20uH,限流电阻为0.1Ω(限流1A)条件下,LTC4008 似乎工作与跳脉冲模式,相比连续模式功耗大大降低
- 当电感取值为47uH,限流电阻为0.1Ω(限流1A)条件下,LTC4008恢复为连续模式
- 去除NMOS,人为将LTC4008置于异步降压模式下,空载条件下,LTC4008表现与2情况一致
问题:
- LTC4008在空载/轻载条件下是否有低功耗模式(相比于强制连续模式)
- 在2条件下,LTC4008工作是否正常,还是属于异常模式
- LTC4008手册中限流1A/<20V 情况下推荐电感取值为>40uH,根据手册描述电感值选取是为限制文波电流<0.6,在我的应用中输入12V输出8.2V,选取20uH应该也可以满足该要求,还是说一定需要>40uH的电感?