LTC4366再高压下使用问题

项目:160V转28V模块设计。输入120V至200V,中间可能有350V/1S的浪涌;下一级使用的是Vicor的160V转28V的电源模块(电源模块的输入范围是100至200)。要求再350V/1S的情况下能够正常工作。

设计:  再350V/1S来时,使用LTC4366将350V高压抑制在200V。

问题:再使用LTC4366-2的时候,电路中再350V/1S到来时,MOS管的漏与栅级压差再130V左右,会不会击穿MOS管?  如何改进?具体电路设计。