用LTC3260芯片设计了一个24V转正负12V的电源给模拟电路供电,经测试电源噪声很低,但是由于需要6路模拟滤波电路,正负电流各为50mA左右,经实际测试LTC3260芯片带不动6路模拟电路,只能带动3路,如果要6路同时供电,请问有没有同等功能替代的芯片,或者能够将两路LTC3260输出并在一起增加帯载能力?
等了这么久都没有人回复,好吧,还是我自己来吧!电路已经调通了,6路模拟电路,电流50mA左右可以正常工作,帯载能力是出在了后面加的稳压电路。经测试,两路LTC3260输出并在一起确实可以增加帯载能力。总之,此款低噪声的电源芯片非常适合给模拟电路供电!
两个电源模块并联提高带载能力,要比串联电源电路设计复杂得多,需要考虑输出电压误差、输出阻抗匹配、输出电流均衡等问题。