Post Go back to editing

请教一下大家关于LTC3110EUF#PBF和0.22F/5.5V电容总是坏的问题

       原理图和PCB如上图,开始上电之后用万用表测量法拉电容C35电压只有3.75V左右(设置值为5.39V),用示波器测量发现法拉电容端电压并不是平稳的电压,而是带有很高的电压脉冲(此处未留下原始测量波形,不过波形类似下图波形),后来怀疑是VMID两端的电容使用有问题,因为数据手册中对于使用单个法拉电容的情况对VMID端电容有几种不同的处理,一处表述是VMID与PGND之间连接一个1nF的补偿电容,另一处则是VMID与PGND之间必须连接一个至少100nF的电容,还有一处是应在VCAP和VMID之间以及VMID和PGND之间连接具有相等数值(至少为1nF)的电容。在上述测量中我在VCAP、VMID、PGND之间连接的是100nF电容,后来我去掉了一个VCAP和VMID之间的100nF电容,再用万用表测量法拉电容端电压就不到1V,用示波器测量发现这1V电压也主要是电压脉冲。断电后测量发现法拉电容两端已经短路;

       将法拉电容从电路板上焊下后测量法拉电容短路,测量电路板上法拉电容焊盘端也是短路;不过电路板放置一段时间后再测量电路板端又不短路了。

       后来我将VCAP、VMID、PGND间的两个电容换为1nF电容,重新换上一个新的法拉电容,上电测量法拉电容两端电压依然不正常,法拉电容端电压如左下图,右下图为PROG端波形。

PS:在上述出现3.75V电压时断开主电源,LTC3110电路并没有反向向主电路供电,用万用表测量法拉电容两端电压测得从3.75v缓慢降低。

   

       想让大家帮忙定位一下问题,芯片和法拉电容都换过,法拉电容坏了好几颗,芯片不确定是否已坏,法拉电容损坏觉得应该是充电线路上的电压脉冲超过了它自身的耐压值,现在不明白为什么充电线路上会有电压脉冲。是否是哪里的电容值用的不对?电感是否会影响?还是芯片自身有问题?(芯片是从淘宝一家LINEAR(凌特)经销商处购买,芯片有问题的可能性小,毕竟充电电压之前出现过3.75V)。