about LTC3862 FB(feedback) voltage

我有设计一个以 LTC3862-1 为核心的DCDC转换板,设计输出是107V的电压,电路是手册的事例电路。但是发现反馈点电压 Vfb 只有0.8V, 无论怎么调节反馈电阻反馈电压都不变话,ITH 电压是2.7V, 但是如果我调节负载(调节范围从 90欧姆至100欧姆)的话输出电压会变化,反馈电压也会随着变化。 是什么原因导致了输出会随负载变化, 是什么原因导致了反馈电压不为1.223V,且不可调, 谁能解释一下吗? 谢谢。