LT8614 工作异常

您好,

        我司选用LT8614,5V输入,2.2V输出,根据参考设计做的原理图,LTspice仿真原理图并无问题,但是实际工作中LT8614始终不能正常工作,Vin 5V, Vout 4.84V, FB Pin 1.30V, PG Pin始终为低电平,TR/SS Pin 为2.53V,BST Pin 7.28V, INTVCC Pin 3.46V。附件为原理图,和异常情况下SW波形(黄色)。

PDF