按照器件手册的图33设计的电路原理图,工作异常。
设计情况如下:
12V输入,接两个滤波电容到地;
4路3.3V,2.5V,1.5V,1.2V分别输出,输出先通过磁珠与负载断开,后接47uF电容到地;
RUN接输入12V ,TRACK/SS接0.1uF到地,FB接电阻到地,电阻值与电压值对应,确定与手册一致;
4路INTVCC分别与4路MODE连接。各路PGOOD上拉10K到对应的INTVCC。
测试情况:
输入12V情况 下,输出分别为5.5V,5.5V,3.9V, 2.7V,比设计输出值高。(此时断开负载,磁珠没焊)
INTVCC为3.3V,第一路FB电压在1.1~1.2V之间,后几路依次降低。
第一路接上磁珠连上负载后,输出为3.9V,VFB变为0.6V(没有将其它路负载接上怕烧东西);
然后降低输入电压,降至5V输入时,输出为3.4V左右
4V输入时,输出为3.2V左右
目前主要测试情况就是这样,焊接问题正在排查中,还不能断定是否有问题,请问如何判断是电路设计问题还是芯片本身问题
同一个板上的两个芯片都是同样这个问题,因此不敢随意换芯片(两个芯片同时出问题概率还是比较小的)