LTM4644的PGOOD电压接到LDO 电压下降的问题

LTM4644设计电源时序的时候 出现问题,  同一个PGOOD使用在三个地方 ,第一路PGOOD电压通过电阻R1=100欧姆接到该芯片第三路RUN3脚来控制第三路电压输出(这里PGOOD通过R3=4.7K上拉到5.0V,不知道是不是这里导致的错误,因为规定PGOOD电压在INTV=3.3v范围内,同时我解读datasheet里面PGOOD是OC门,所以一定要接上拉。),第二路通过电阻R2=0欧姆接到LDO芯片LT3080的control脚上来控制1.8V电压输出。经过测试R1两端对地电压均是5.0V,R2靠近LTM4644端电压为5.0V,但是R2靠近LDO端电压被拉低到1.2V,无论怎么调节R2与R3的电阻都没法让这个电压不满足我LDO的芯片要求(该LDO需要control电压大于输出电压至少1.2V ,即control电压至少要是3.0V。且负载电流至少要是1mA,最大是1.1A)。因此我想问问  PGOOD在什么情况下会被拉低,有没有什么解决方案。 我没有对PGOOD进行其他分压的操作。就是通过R1接到LTM4633的RUN3,经过R2接到LDO的control。第三路与第二路机理一样, 也是通过0欧姆电阻接到另一片LT3080的control脚,且无法输出1.2V,现象跟第二路一样,PGOOD电压被拉低 不满足LDO要求。