Post Go back to editing

12V输入±48输出,电源方案咨询,LT8361和LT8330(LT8335)

我司现准备替换项目原有的电源模块,以降低成本、节约PCB空间,希望能够得到帮助。

    具体的电源需求如下:

    1、输入:+12V    输出:+48V/100mA-48V/100mA

    2、纹波控制在1V以内,无过冲;

    3、带使能控制。



    下面简单介绍下前两周我们在ADI找到的两款芯片:LT8361      LT8330-1ALT8335-2A)。如有其它更好的方案,望推荐。

    LT8361:

    从datasheet上可以看到LT8361支持±48V输出。

    疑问:LT8361能否单芯片实现±48输出?因为两颗芯片单板成本超过预算,希望只用一颗。

 

    LT8330-1A(LT8335-2A

    从datasheet上可以看到LT8330支持±15V输出。

    疑问:LT8330-1ALT8335-2A)能否实现单芯片±48V输出。(我们做了仿真,LT8335是能够实现±48V/100mA输出的,但不确定之前有没有这样的使用案例)