LT1963AES8-3.3

各位专家:

        我在使用LTLT1963AES8-3.3芯片时,遇到如下问题。电路的目的是通过STM32 MCU单片机的I/O控制LTLT1963AES8-3.3的SHUT 管脚,STM32 MCU单片机的I/O (PSW_1)配置成开漏输出,内部无上拉,外部接1M的上拉电阻,当PSW_1为1时,可输出LTLT1963AES8-3.3可输出3.3V电平,当PSW_1为0时,LTLT1963AES8-3.3可输出不是0V,而是1.4V,找不到原因。请帮分析下,电路图如下: