工作条件 输入DC电压26V-27V 电池为6节锂电池串联 充电限制电压设置为25.5V 电路图和如下图所示(和官方推荐的电路原理一致)

通电后 用示波器和万用表测量结果如下 SHDN =3.3V ICL=3.3V ACP=0V CHRG=0V INTVDD=5V SW=20.2V 电池电压=20.2V Boost引脚电压20.2V 各个引脚状态正常 指示充电中 但是boost电压是不是太低了?

上图是boost引脚电压 波形 好像是boost电压不正常导致的 正常情况下boost电压是不是应该比电池电压高才对 这样上桥臂mos才能导通 请问这是什么问题呢?