关于LT8300芯片的应用问题

使用LT8300搭建了电路,变压器用的是750312558,输入70V DC,想要输出15V,仿真已通过,能够实现输出70v,输出15V,但是实际搭建电路时,输出70V,却没有输出15V,输出测不到电压,显示为0V,变压器引脚等确认过没有连接错误,二极管用的是SBR0560S1,正反接都试过,没有输出,原级与次级的地也通过0欧电阻连接过,只有0.94v输出,实际电路中70V还不能直接接到LT8300上,直接接会导致LT8300烧毁,中间是串联了一个500欧的电阻,类似与仿真电路的搭法,请问这是什么问题?

仿真原理图

仿真输出曲线图

实际电路图