用LTC7149将+12V转-12V,正负12V给运放供电,变换器不能正常启动

您好!用LTC7149将+12V转-12V,正负12V给运放供电,发现+12V转-12V变换器不能正常启动,空载能启动,

经查是由于启动前,+12V通过负载(RL)VOUT-到下边同步MOS管的体二极管至输出电感到GND存在电流通路,

由于存在此电流通路,启动时芯片内部应该启动保护了,再也启动不了了。

目前的解决办法:在-12V输出并联了一只肖特基二极管(导通压降为0.2V)将上述通路进行旁路后,+12V转-12V变换器

就能正常启动了。

问题:存在上述电流通路,芯片内部启动了什么保护?机理是什么样的?芯片内部不能解决此问题吗?

联系电话:13521697874

刘工

艾薇电子