ADI应用解决方案全接触——锂电池管理

相对于其它化学电池,锂电池具有许多优势。例如,与镍氢电池或镍镉电池相比,锂电池更轻,没有记忆效应,并且自放电速率更慢。因此,锂电池已被广泛用作智能手机、笔记本电脑、电动工具以及电动汽车等现代设备的储能装置。

锂电池管理中,通常需要高性能满足以下要求:

最大限度的利用锂电池的电能;

充分保证使用寿命;

精确测量电池单元及高采样速度和精度;
高可靠性及数据保护机制;

低功耗以减少对电池的消耗;

……

而这些,ADI都能提供业界领先的半导体产品和完整解决方案。这里,我们将陆续整理分享目前咱们ADI的最新锂电池解决方案,并欢迎大家提出相关问题,我们亚洲技术支持中心的专家坐镇提供技术支持,将48小时内及时回复您的技术问题哦~~~

Parents
    •  Analog Employees 
    on Dec 17, 2013 11:28 AM over 6 years ago

    通常,小型/中型混合动力汽车所需的电池电压在60 V200 V之间。镍氢电池在这些电压和能量级别上有一定的优势。然而,完全混合/插电式混合动力或纯电动汽车通常需要300 V以上的电池组,锂电池正是理想之选。 据业界市场咨询公司的公开数据显示,目前锂电池电动车的市场份额在2.5%左右,预计三年之内将达到20%。

    48V及以下电压的锂电池单元在微混动汽车和工业储能中的应用率很高。系统由1315个锂电池单体构成。由于锂电池固有特性,需要对该数量的电池单体进行精确监测,以保障系统安全性并提高电池效率和寿命。针对此类应用,ADI提供了模块化可扩展的板级架构,除主监测电路模块、次级监测电路模块、数据接口模块外,可扩展主动均衡电路等其他模块,方便系统原型开发。

    15通道锂电池管理模块

    咱们提供了完整的15通道锂电池管理模块设计文档及相关资源(完整资料包括:GUI软件安装文件;原理图及PCB文件;完整用户手册。资料下载请点击:http://www.analog.com/zh/content/reference_design_15ch_bmu/fca.html

    电路板实物图

    硬件电路设计:

    支持4~15通道电池电压输入,多至15通道电池温度输出;
    主监测电路及次级监测电路;
    板载15通道被动均衡电路,放电电流100mA;可扩展15通道主动均衡;
    前级测量电路与微处理器电路由隔离电路作电气隔离;
    • +/-1.6mV typ. 电压测量精度,+/-1°C温度测量精度;
    支持USB通讯和CAN总线通讯。CAN通讯模式下,支持多模块级联;
    工作温度:-40°C~+105°C

    硬件电路设计部分采用的主要芯片有:
    AD7280A       6通道锂电池电压温度主监测芯片
    AD8280         6通道锂电池电压温度次级监测芯片
    ADuM5401    包含500mW供电隔离和4通道数据隔离的集成芯片
    ADuM1201    2通道数据隔离芯片
    ADuC7026    ARM7架构32-bit微处理器
    AD8601         低成本高精度运算放大器

    软件设计部分实现了以下功能设计:

    • PCGUI支持USB通讯或CAN总线通讯
    提供CAN通讯协议,用户可采用其他CAN工具进行通讯评估
    实时显示所有通道电压数据、温度数据、报警状态
    配置采样方式、均衡通道、报警方式、报警阈值等系统参数


Reply
    •  Analog Employees 
    on Dec 17, 2013 11:28 AM over 6 years ago

    通常,小型/中型混合动力汽车所需的电池电压在60 V200 V之间。镍氢电池在这些电压和能量级别上有一定的优势。然而,完全混合/插电式混合动力或纯电动汽车通常需要300 V以上的电池组,锂电池正是理想之选。 据业界市场咨询公司的公开数据显示,目前锂电池电动车的市场份额在2.5%左右,预计三年之内将达到20%。

    48V及以下电压的锂电池单元在微混动汽车和工业储能中的应用率很高。系统由1315个锂电池单体构成。由于锂电池固有特性,需要对该数量的电池单体进行精确监测,以保障系统安全性并提高电池效率和寿命。针对此类应用,ADI提供了模块化可扩展的板级架构,除主监测电路模块、次级监测电路模块、数据接口模块外,可扩展主动均衡电路等其他模块,方便系统原型开发。

    15通道锂电池管理模块

    咱们提供了完整的15通道锂电池管理模块设计文档及相关资源(完整资料包括:GUI软件安装文件;原理图及PCB文件;完整用户手册。资料下载请点击:http://www.analog.com/zh/content/reference_design_15ch_bmu/fca.html

    电路板实物图

    硬件电路设计:

    支持4~15通道电池电压输入,多至15通道电池温度输出;
    主监测电路及次级监测电路;
    板载15通道被动均衡电路,放电电流100mA;可扩展15通道主动均衡;
    前级测量电路与微处理器电路由隔离电路作电气隔离;
    • +/-1.6mV typ. 电压测量精度,+/-1°C温度测量精度;
    支持USB通讯和CAN总线通讯。CAN通讯模式下,支持多模块级联;
    工作温度:-40°C~+105°C

    硬件电路设计部分采用的主要芯片有:
    AD7280A       6通道锂电池电压温度主监测芯片
    AD8280         6通道锂电池电压温度次级监测芯片
    ADuM5401    包含500mW供电隔离和4通道数据隔离的集成芯片
    ADuM1201    2通道数据隔离芯片
    ADuC7026    ARM7架构32-bit微处理器
    AD8601         低成本高精度运算放大器

    软件设计部分实现了以下功能设计:

    • PCGUI支持USB通讯或CAN总线通讯
    提供CAN通讯协议,用户可采用其他CAN工具进行通讯评估
    实时显示所有通道电压数据、温度数据、报警状态
    配置采样方式、均衡通道、报警方式、报警阈值等系统参数


Children
No Data