相对于其它化学电池,锂电池具有许多优势。例如,与镍氢电池或镍镉电池相比,锂电池更轻,没有记忆效应,并且自放电速率更慢。因此,锂电池已被广泛用作智能手机、笔记本电脑、电动工具以及电动汽车等现代设备的储能装置。
锂电池管理中,通常需要高性能满足以下要求:
最大限度的利用锂电池的电能;
充分保证使用寿命;
精确测量电池单元及高采样速度和精度;高可靠性及数据保护机制;
低功耗以减少对电池的消耗;
……
而这些,ADI都能提供业界领先的半导体产品和完整解决方案。这里,我们将陆续整理分享目前咱们ADI的最新锂电池解决方案,并欢迎大家提出相关问题,我们亚洲技术支持中心的专家坐镇提供技术支持,将48小时内及时回复您的技术问题哦~~~
通常,小型/中型混合动力汽车所需的电池电压在60 V至200 V之间。镍氢电池在这些电压和能量级别上有一定的优势。然而,完全混合/插电式混合动力或纯电动汽车通常需要300 V以上的电池组,锂电池正是理想之选。 据业界市场咨询公司的公开数据显示,目前锂电池电动车的市场份额在2.5%左右,预计三年之内将达到20%。
48V及以下电压的锂电池单元在微混动汽车和工业储能中的应用率很高。系统由13至15个锂电池单体构成。由于锂电池固有特性,需要对该数量的电池单体进行精确监测,以保障系统安全性并提高电池效率和寿命。针对此类应用,ADI提供了模块化可扩展的板级架构,除主监测电路模块、次级监测电路模块、数据接口模块外,可扩展主动均衡电路等其他模块,方便系统原型开发。
15通道锂电池管理模块
咱们提供了完整的15通道锂电池管理模块设计文档及相关资源(完整资料包括:GUI软件安装文件;原理图及PCB文件;完整用户手册。资料下载请点击:http://www.analog.com/zh/content/reference_design_15ch_bmu/fca.html)
电路板实物图
硬件电路设计:
• 支持4~15通道电池电压输入,多至15通道电池温度输出; • 主监测电路及次级监测电路; • 板载15通道被动均衡电路,放电电流100mA;可扩展15通道主动均衡; • 前级测量电路与微处理器电路由隔离电路作电气隔离; • +/-1.6mV typ. 电压测量精度,+/-1°C温度测量精度; • 支持USB通讯和CAN总线通讯。CAN通讯模式下,支持多模块级联; • 工作温度:-40°C~+105°C。
硬件电路设计部分采用的主要芯片有: • AD7280A 6通道锂电池电压温度主监测芯片 • AD8280 6通道锂电池电压温度次级监测芯片 • ADuM5401 包含500mW供电隔离和4通道数据隔离的集成芯片 • ADuM1201 2通道数据隔离芯片 • ADuC7026 ARM7架构32-bit微处理器 • AD8601 低成本高精度运算放大器
软件设计部分实现了以下功能设计:
• PC端GUI支持USB通讯或CAN总线通讯 • 提供CAN通讯协议,用户可采用其他CAN工具进行通讯评估 • 实时显示所有通道电压数据、温度数据、报警状态 • 配置采样方式、均衡通道、报警方式、报警阈值等系统参数
6通道锂电池电压温度主监测芯片 AD7280A 是上面解决方案的主要芯片。这里分享一个相关的视频供大家了解基于AD7280A的锂电池管理系统设计,帮助大家了解实现了锂离子电池监控所需的设计——包括电压、电流和温度测量,信号隔离以及安全监控等功能,可以满足锂电池制造商和电源系统设计商的各种需求:
优酷链接:http://v.youku.com/v_show/id_XNTI4NjcyNDky.html
官网链接:http://videos.analog.com/video/chinese/2176942139001/ADI-BMS-AD7280A/
推荐几个相关资源下载链接:
ADI混合动力汽车(HEV)/电动汽车(EV)锂电池管理解决方案:http://www.analog.com/zh/content/HEVEV_solution_2011/fca.html
基于AD7280A的锂电池管理系统:http://www.analog.com/zh/content/reference_design_bms/fca.html
实验室电路:集成信号和电源隔离的锂离子电池组监控器
实验室电路:500 V共模电压电流监控器
实验室电路:针对负高压轨的低成本、电平转换低成本电流监控器
实验室电路:采用隔离式Σ-Δ型调制器、隔离式DC-to-DC转换器和有源滤波器的新型模拟/模拟隔离器
您好!这个网址打不开,这个IP都ping 不通113.11.202.130???
哪一个网址打不开?您可以拷贝下来吗?