一图解析 ADI 电源产品的发展趋势

时下咱们ADI的电源产品在全世界都属顶尖级别之列,然而即便是ADI,也是通过孜孜不倦的研究探索才不断地迎来了创新突破,取得辉煌成功。

先来一张图,看看ADI在过去8年里,电源产品的突破——

简单解说下上图:

实现针对0.8V Core电压 & 100A输送电流的FPGA——

2010年时,需要12片LTM4601(降压型开关模式DC/DC 电源

2012年时,需要4片LTM4620(开关型DC/DC电源)

2014年时,需要3片LTM4630(降压型DC/DC稳压器)

2016年时,只需要2片 LTM4650(双通道25A或单通道50A输出电流的稳压器)

大家可以很明显的看到,ADI 产品的体积越做越小,集成度也越做越高

那么你们肯定想问啦,ADI有没有一款只使用1片就能达到100A输送电流的产品呢?

听好了,今年7月份我们将会发布一款新品——LTM4700,只需一块就能实现上述目标!

各位坛友有木有被 ADI 的“豪情和技术实力”震惊呢?这新产品除了在封装上进行了四代技术的更新之外,在

EMI和效率方面也进行了技术升级哦。

快来猜猜新产品的各项指标,只要猜对一项就可领到版主准备的奖品一份哦~

Parents
    •  Analog Employees 
    on Apr 25, 2018 8:27 AM

    LTM4630 是一款双输出 18A 或单输出 36A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule (微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。LTM4630 可在一个 4.5V 至 15V 的输入电压范围内运作,支持两个输出电压范围均为 0.6V 至 1.8V (各由单个外部电阻器来设定) 的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供 18A 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。LTM4630 的引脚与 LTM4620 和 LTM4620A (双输出 13A,单输出 26A) 及 LTM4628 (双输出 8A,单输出 16A) 相兼容。

    产品详情以及相关资料,请点击:http://www.analog.com/cn/products/power-management/switching-regulators/step-down-buck-regulators/multiple-output-buck/l…

Reply
    •  Analog Employees 
    on Apr 25, 2018 8:27 AM

    LTM4630 是一款双输出 18A 或单输出 36A 输出开关模式降压型 DC/DC μModule (微型模块) 稳压器。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。LTM4630 可在一个 4.5V 至 15V 的输入电压范围内运作,支持两个输出电压范围均为 0.6V 至 1.8V (各由单个外部电阻器来设定) 的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供 18A 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。LTM4630 的引脚与 LTM4620 和 LTM4620A (双输出 13A,单输出 26A) 及 LTM4628 (双输出 8A,单输出 16A) 相兼容。

    产品详情以及相关资料,请点击:http://www.analog.com/cn/products/power-management/switching-regulators/step-down-buck-regulators/multiple-output-buck/l…

Children
No Data