Post Go back to editing

锂电池的噪声最小?NO,还有比它更小的!

版主最近在网上无意看到有网友在谈论好电池和差电池在噪声上的差别,仔细看了看网友的描述,他认为最小噪声是锂电池,真的是这样吗?

 

咱们都知道,电池的噪声可以很大,当然也可以很小。但要说最小噪声,那一定不会是电池。版主现在就可以带大家一起来计算一下——

 

一节锂聚合物电池在3.7V、500mA负载的时候,电池的噪声是2.7μV;

两节干电池串起来在3V,500mA的时候,噪声是7.1μV。

怎么样?好像是挺小的。正是因为它有着不错的噪声,所以大家才认为电池比较干净,把它当成一个经典的基准。但是基准追求的是初始精度和长期的稳定性,所以这并不意味着它的噪声就是最低的。

来看看低压差线性稳压器(LDO) LT3045在3.7V、500mA负载的时候,电池的噪声是多少呢?

0.8μV,显然比一个电池的噪声还要低。

 

那LT3045是怎样的一款低压差线性稳压器(LDO)呢?

LT3045是一款超低噪声、超高电源纹波抑制 (PSRR)、低压差电压线性稳压器,是广受欢迎的 200mA LT3042 超低噪声 LDO 的较大输出电流版本。LT3045 采用独特设计,在 10kHz 时产生仅为 2nV/√Hz 的超低点噪声,在很宽的 10Hz 至 100kHz 带宽上产生 0.8µVRMS 整体输出噪声。其低频和高频 PSRR 性能非常出色。低频 PSRR 直至 10kHz 时超过 90dB,高频 PSRR 直至 2.5MHz 时超过 70dB,从而改善了具噪声或高纹波输入电源。

 

它采用了Linear专有的LDO 架构,即在精准电流源基准之后跟随一个高性能单位增益缓冲器,从而产生几乎恒定的带宽、噪声、PSRR 和负载调节性能,而不会受到输出电压的影响,能够更加轻松地通过并联以进一步降低噪声、增加输出电流和在PCB 上散播热量。

在 1.8V 至 20V 输入电压范围内,LT3045 在满负载时以 260mV 压差电压提供高达 500mA 输出电流。输出电压范围为 0V 至 15V,输出电压容限在整个电压、负载和温度范围内为非常准确的 ±2%。该器件的宽输入和输出电压范围、大带宽、高 PSRR 和超低噪声性能非常适合为噪声敏感型应用供电,例如 PLL、VCO、混频器、LNA、噪声非常低的仪器、高速 /高精确度数据转换器、成像和诊断等医疗应用、精准的电源以及作为开关电源的后置稳压器。

 

LT3045 采用非常小的低成本 10µF 陶瓷输出电容器工作,优化了稳定性和瞬态响应。单个电阻器设定精准的外部电流限制 (在温度范围内为 ±10%)。单个 SET 引脚电容器可降低输出噪声,并提供了基准软启动功能,从而防止在接通时输出电压过冲。此外,该器件的内部保护电路包括电池反向保护、电流反向保护、具折返的内部电流限制.和具迟滞的热限制。其他特点包括快速启动功能 (如果使用电容值很大的 SET 引脚电容器就很有用),以及具可编程门限的电源良好标记以指示输出电压处于稳定状态。

 

LT3045 采用耐热性能增强型 10 引线 3mm x 3mm DFN (与 LT3042 引脚兼容) 和 12 引线 MSOP 封装,两种封装的占板面积都很紧凑。E 级和 I 级版本有现货供应,工作结温范围为 –40°C 至 125°C。未来的高温 H 级版本将规定温度范围为 –40°C 至 150°C。这些器件有现货供应,E 级版本的千片批购价为每片 2.80 美元。

LTC6655详细资料:LTC6655 数据手册和产品信息 | 亚德诺半导体

欲了解超低噪声、超高电源纹波抑制 (PSRR)、低压差电压线性稳压器LT3045更多,请点击:LT3045 数据手册和产品信息 | 亚德诺半导体

最后推荐深度文章《噪声敏感的应用要求采用超低噪声 LDO 稳压器》http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/technical-articles/PSDC_201609_10_(LT304x).pdf 欢迎大家下载参考学习哦~

Parents Reply Children
No Data

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.